text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Opis izdelka
Zagozdna vpenjala so zaradi svojega načina delovanja primerna za večkratno vpenjanje.
Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.
Po izbiri se lahko zagozdna vpenjala za vpenjanje uporabljajo skupaj z vpenjalno tirnico ali v navojnih vrtinah oz. v T-utoru.
Z zategovanjem vpenjalnega vijaka se vpenjalna segmenta premikata navzven in potiskata obdelovance ob trdne omejilne vpenjalne elemente obdelovalne priprave.
S pomočjo izdelane podolgovate luknje v dvojni zagozdi je mogoče zagozdna vpenjala premikati oz. izenačiti tolerance.
Pot premika: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so iz površinsko utrjenega jekla.
Version
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so utrjeni, fosfatirani.
Note
Z dvema privojnima vrtinama na vpenjalnih površinah je mogoče montirati še dodatne podložne letve za optimalno globino vpenjanja obdelovanca.
Scope of delivery
Zagozdna vpenjala.
Pritrdilni vijak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták