text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Material
Glavni element je iz utrjenega jekla.
Vpenjalni primež je iz orodnega jekla.
Version
Glavni element je briniran.
Vpenjalni primež je utrjen, svetel.
Note
Dvojni vpenjalni elementi se uporabljajo za istočasno vpenjanje 2 obdelovancev.
Dvojni vpenjalni element je mogole prestavljati v skladu z merami velikosti obdelovancev. Vpeti je mogoče 2 različno velika obdelovanca.
Method of operation

Uporaba srednje čeljusti pri vpenjanju neobdelanega dela
- Vpenjalni element na srednji čeljusti ostane odprt.
- Največja vpenjalna razdalja 1 mm na vpenjalno enoto ne sme biti presežena.


Uporaba srednje čeljusti pri vlečnem vpenjanju
- Vpenjalni kos na srednji čeljusti mora biti zaprt.
- Največji vpenjalni hod 1 mm na stran čeljusti ne sme biti presežen med vlečnim vpenjanjem.
- Podložne letve za vpenjanje K0974.0900317 / K0974.1250317 ni mogoče uporabiti za vpenjalec s srednjo čeljustjo.

Accessory
Gladki vpenjalni primeži za dvojni vpenjalni element K1002.
Vpenjalni primeži z zatiči za dvojni vpenjalni element K1002.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták