vpenjalni elementi
Za vpenjanje obdelovancev se uporabljajo vpenjalne enote, ki so na voljo v različnih izvedbah. Vpenjalni elementi z luknjo iz oplemenitenega jekla se na primer uporabljajo v strojegradnji, proizvodnji orodij in priprav ter omogočajo prilagodljivo vpenjanje obdelovancev in komponent. Za vpenjalne kavlje je značilna prilagodljivost uporabe in majhna potreba po prostoru. Pomična vpenjala so primerna za prosto vstavljanje in odstranjevanje obdelovancev in se upravljajo ročno ali pnevmatsko. Natezna in tlačna vpenjala pa omogočajo hkratno vpenjanje in pozicioniranje obdelovancev ter jih je mogoče namestiti vodoravno ali navpično. Druge kategorije v ponudbi vpenjalnih elementov vključujejo posebne različice, kot so vlečna vpenjala, nizka vpenjala, vpenjalni ekscentri, ekscentrska vpenjala, vpenjala za T-utore, zagozdna vpenjala, centrirna vpenjala in vpenjalni elementi za rastrske sisteme.
Szorítóelemek a KIPP-től
A KIPP szorítóelemek termékcsoport tizenkét kategóriába sorolható:
- befogó egységek
- szorítóvasak
- szorítóhorgok
- lengő szorítók
- húzószorítók, nyomószorítók
- oldalszorítók
- mélyszorítók
- szorító excenterek / excenteres szorítók
- T-hornyos szorítók
- szorítóékek
- központosító szorítók
- szorítóelemek raszterfuratos rendszerekhez
A szorítóelemeket főként a készülékgyártásban és a szerszámgépgyártásban használják a szerszámfeldolgozó gépekben. Ezek olyan alkatrészek, amelyeket két vagy több alkatrész összekapcsolására használnak, különösen a munkadarabok rögzítéséhez. Általában gépekben és rendszerekben használják az alkatrészek rögzítésére és stabilizálására
Befogó egységek
A befogó egységek a munkadarabok megfogására, pozicionálására, megtartására és mechanikus rögzítésére szolgálnak. Általában műhelyekben, gyárakban és más ipari létesítményekben használják őket. A magassági blokkokkal és pozicionáló elemekkel együtt a befogó egységek szorítószerkezetté válnak.
A KIPP kínálata a következő befogó egységeket és néhány tartozékot tartalmazza:
- magassági blokkok
- szorítóvasak
- támaszhosszabbítók szorítóvasakhoz
- szorító talpak
- magasítók és nyomódarabok erő- szorítókhoz
Szorítóvasak
A szorítóvas anyagok rögzítésére szolgál. A szorító talpak mellett a szorítóvasak a mechanikus szorítóeszközök csoportjába tartoznak. A szorítóvasakat általában fa-, fémmegmunkálási és egyéb kisipari szakmákban használják. Használhatók anyagok gépekhez vagy munkapadokhoz való rögzítésére.
A szorítóvasak gyorsan és egyszerűen illeszthetők bármilyen munkadarabhoz, az egyszerű beállítás és adaptálhatóság nagy előnyt jelent a mindennapokban.
A szorítóvasakat általában satuval vagy szorítóval rögzítik, majd az anyaghoz nyomják, hogy leszorítsák. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a helyén tartsa az anyagot szerkesztés vagy vágás közben.
A KIPP kínálata alumíniumból, acélból és nemesíthető acélból készült szorítóvasakat tartalmaz.
Szorítóhorgok
A szorítóhorgok egyfajta horgok, amelyekkel tárgyakat rögzítenek a felülethez. Gyakran használják az iparban és a kisiparban.
A szorítóhorgokat elsősorban kötelek, kábelek, láncok vagy egyéb tárgyak felületre rögzítésére használják. Használhatók terhek függesztésére vagy tárgyak falra vagy mennyezetre történő rögzítésére is. A szorítóhorgok használatához azokat a kívánt felületre kell rögzíteni. Ez történhet csavarozással, szögeléssel vagy más módszerekkel. A kötelek, kábelek vagy láncok ezután áthúzhatók a szorítóhorog nyílásán és rögzíthetők.
Ha a szorítóhorogtartót és a hengeres toldót is használják a szorítóhoroggal , akkor a befogási magasság a körülményekhez igazítható.
Lengő szorítók
A lengő szorítók olyan mechanikus eszközök, amelyek egy tárgy meghatározott helyzetben tartására szolgálnak. Gyakran használják gépekben és berendezésekben az alkatrészek vagy komponensek helyén tartására.
A lengő szorítók merev kapcsolatot biztosítanak. De mechanikus karként vagy támaszként is használható terhek szállítására.
A lengő szorítók használatához az egyik végét egy szilárd felülethez kell rögzíteni, a másik végét pedig a megtartandó tárgyhoz kell rögzíteni. Ezután a lengő szorítót a kar vagy a rúd elfordításával a kívánt helyzetbe lehet mozgatni. Egyes lengő szorítók reteszelő funkcióval is rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kívánt pozícióban történő rögzítést.
Húzószorítók, nyomószorítók
A húzó- és nyomószorítók mechanikus szorítóeszközök. Mindkét szorító a gyári szabványok szerinti szorítóelem, és Actima szorítóelemnek is nevezik. Széles felhasználási körüknek köszönhetően a húzó- és nyomószorítók számos iparágban alkalmazhatók.
A húzószorítók készülékek vagy munkadarabok rögzítésére szolgálnak. A húzószorító tökéletesen használható, ha a szerelés során kevés a hely oldalirányban. Ebben az esetben a húzószorító támasztóidomait alulról rögzítik a megfelelő tartólemezre.
A nyomószorítók olyan mechanikus eszközök, amelyek állandó erőt fejtenek ki egy elemre. Számos alkalmazásban használják őket, például az autóiparban, hogy szabályozzák az olyan alkatrészekre kifejtett erőt, mint a fékbetétek és rugók. Gépekben is használhatók bizonyos alkatrészekre vagy komponensekre kifejtett nyomás szabályozására. A nyomószorítók beállítása általában a készüléken lévő kar vagy gomb elfordításával történik. A nyomás ezután a szorító oldalán található skálán vagy egy digitális kijelzőn olvasható le. Egyes nyomószorítók érzékelőkkel és egyéb elektronikus alkatrészekkel vannak felszerelve a nyomás pontosabb mérése érdekében.
Oldalszorítók
Az oldalszorítók terhek vagy munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Az oldalszorító megakadályozza a terhek visszacsúszását a szorítási folyamat során. Tehát biztosítóként működik.
Az oldalszorító oldalszorító ellentartókkal együtt használható. Az ellentartó a szorítóerőt lehúzóerővé alakítja át. Ez a folyamat biztosítja a munkadarab hatékony leszorítását.
Mélyszorítók
A mélyszorítók munkadarabok megmunkálására szolgálnak. A munkadarabot behelyezik a mélyszorítóba. A munkadarab szorosan és biztonságosan rögzíthető, mert hatalmas vízszintes szorítóerő lép fel. A mélyszorító lapos kialakítása lehetővé teszi a szerszámok mozgásának szabadságát.
A KIPP mélyszorítói nemesíthető acélból készülnek. A termékek ezért nagy szilárdsággal és nagy szívóssággal rendelkeznek.
A mélyszorítókon kívül megtalálhatók még a kínálatban lapos szorítók, ellentartók és hordozólemezek.
Szorító excenterek / excenteres szorítók
Az excenteres szorítók univerzálisan használható szerszámok. Különösen alkalmasak a menetek nyomaték nélküli befogására. A szorítókarok a lineáris mozgásokat forgó mozgásokká alakítják. Ezért használnak excenteres szorítókat olyan gépekben, amelyekben forgó mozgást kell létrehozni, nagy szorítóerő szükséges, vagy nagy állítási utakkal rendelkező biztonságos befogás szükséges. A szorító excenterek önreteszelődnek, és egyedi szorítókar-arányuk van, mielőtt elérnék a befogási pontot.
A termékcsalád a szorító excentereken és excenteres szorítókon kívül az alábbi tartozékokat tartalmazza:
T-hornyos szorítók
A T-hornyos szorítók lehetővé teszik a különösen alacsony munkadarabok befogását. Ezért az oldalszorítók termékcsoportba tartozik. A lehúzóerő a munkadarabra is hatással van és a gépasztalra nyomja azt.
A T-hornyos szorító használatához a következő lépéseket kell végrehajtani:
- Tolja a T-hornyos szorítót a gépasztal T-hornyába. A T-hornyos szorítót egészen a munkadarabig kell betolni.
- Húzza meg a T-hornyos szorító rögzítőcsavarjait. Ügyeljen a nyomatékra.
- Most rögzítse a munkadarabot a szorítócsavarok meghúzásával
Szorítóékek
A szorítóék két munkadarabot rögzíthet egyszerre. Ezért beszélünk többszörös befogásról. A szorítóékek a legalkalmasabbak kerek és négyzet alakú részek rögzítésére. A szorítóékek kialakítása és működési elve helytakarékos többszörös befogást tesz lehetővé.
Éppen ezért a szorítóékeket többnyire többszörös befogáshoz használják. A csavar szorítóereje ékeken keresztül jut át a munkadarabra. A szorítóékek ékfelületei nagy szorítóerőt tudnak elérni. Ha a szorítóékhez megfelelő tartozékokat használnak, akkor a befogás mellett leszorító hatás is elérhető. A leszorító hatás eléréséhez szükséges tartozékok lehetnek például hengeresfejű csavarok vagy süllyesztettfejű csavarok.
Központosító szorítók
A központosító szorító a gépsatukhoz tartozik, és gyakran használják a forgácsolásban. Lehetővé teszi a munkadarab központosítását és rögzítését a furatban. A központosító szorító a forgácsolás során a megmunkált munkadarab biztonságos rögzítésére szolgál.
A központosító szorító két szorítópofával rendelkezik, amelyek egyenletesen mozgathatók. Innen a név, a központosító szorítóval a munkadarabot a szorító közepén rögzítjük.
A központosító szorító a CNC gép gépasztalához rögzíthető nullpontos befogórendszerrel vagy közvetlenül.
A klasszikus központosító szorító mellett a KIPP termékcsalád kör alakú központosító szorítókat és golyós vagy hatszögletű központosító szorítókat is tartalmaz.
A kerek központosító szorító leszorító hatású, hengeresfejű csavarokkal és süllyesztettfejű csavarokkal rendelhető.
A központosító szorítók golyókkal vagy hatszöggel a következő előnyökkel tűnnek ki:
- deformációmentes befogás
- precíz önközpontosítás
- alacsony magasság
Szorítóelemek raszterfuratos rendszerekhez
A raszterfuratos rendszerek szorítóelemei közé a következő termékek tartoznak:
- acél szorítócsapok
- acél vagy rozsdamentes acél szorítócsapok alátéttel, szorító szögvassal vagy adapterlemezzel
- forgócsapágyak menetes csappal
- acéllemezek
- acél szögvasak