Mini izdelki podjetja KIPP 

Nove miniaturne komponente podjetja KIPP – največja funkcionalnost v najmanjšem prostoru

Kompaktne rešitve za velike ideje

Družba HEINRICH KIPP WERK širi z novimi miniaturnimi komponentami svoj sortiment na natančne in robustne upravljalne elemente za uporabo pri omejenih vgradnih prostorih. Naj gre za medicinsko tehniko, merilno tehniko ali avtomatizacijo – miniaturne serije omogočajo projektantom, da znano kakovost KIPP vključijo tudi v najtesnejše prostore.

 

Mini krilni ročaji iz nerjavnega jekla (K2041)

Preizkušeni krilni ročaji Miniwing so zdaj na voljo tudi v kakovostni različici iz nerjavnega jekla – idealni so higienske uporabe in zahtevna okolja. Tri oblike ročajev, z velikostmi navojev od M4 do M8, izdelanih iz nerjavnega jekla 1.4308 ali 1.4404, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, prijeten občutek na otip in kakovost, odporno proti koroziji.
 

Mini vpenjalni ročaj – zdaj je na voljo v velikosti 9

Za primere vgradnje v posebej tesne prostore ponuja družba KIPP zdaj tudi vpenjalni ročaj z dolžino ročaja 22 mm. Ne glede na to, ali so narejeni iz cinkove tlačne litin ali visoko zmogljivega plastomera – nove različice (npr. K0122, K1700) so na voljo z notranjim ali zunanjim navojem od M3 do M5 in so idealni za finomehanične naprave, optične sisteme ali montažna mesta.

Mini ekscentrski vzvodi – kompaktni in zmogljivi

Nove miniaturne velikosti ekscentrskih vzvodov (22 in 28 mm) zagotavljajo zmogljivo vpenjanje pri minimalnih prostorskih zahtevah. Ne glede na to, ali so izdelani iz aluminija ali nerjavnega jekla, z navoji M3/M4 so popolna rešitev za naloge, pri katerih je zahtevano natančno vpenjanje v laboratorijski opremi ali merilnih sistemih.
 

Teleskopska vodila – vodila v najmanjšem formatu

Družba KIPP je svoj portfelj dopolnila z mini teleskopskimi vodili (K2451–K2456) z dolžino 70–200 mm. Modeli iz aluminija (posebej lahki) ali nerjavnega jekla (tudi z mazivom, varnim za živila) omogočajo delni ali popolni izvlek – idealni so za natančna majhna vodila v strojništvu, medicinski tehniki in avtomatizaciji.




Osredotočenost na miniaturnosti – funkcije v vrhunski obliki

Družba KIPP s to novostjo v sortimentu ponuja premišljene rešitve za vse, ki ne želijo sklepati kompromisov glede kakovosti, ergonomije in dolge življenjske dobe v najmanjših prostorih. Projektanti pridobijo koristi na podlagi največje funkcionalnosti pri najmanjši velikosti – tipično za družbo KIPP.

Odkrijte zdaj: Miniaturni upravljalni deli za natančne aplikacije. 

V tem videu si lahko ogledate kratko razlago naše mini izvedbe ekscentričnega vzvoda.