{"product":{"productId":"agid.34511","price":4.35,"name":"Vpenjalni ročaji iz cinkove tlačne litine, z zunanjim navojem, navojni element iz bruniranega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase ali kromirani do visokega sijaja. Jekleni deli so brinirani.
Prikaži več
Prikaži manj
vpenjalni ročaji z zunanjim navojem, svilnato mat
od
4,53 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
vpenjalni ročaji z zunanjim navojem, strukturirano mat
od
4,53 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
vpenjalni ročaji z zunanjim navojem, svetli
od
4,35 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalni ročaji, z zunanjim navojem, kromiran do visokega sijaja
od
5,90 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase ali kromirani do visokega sijaja. Jekleni deli so brinirani.
Note
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753