text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Krilni ročaj Miniwing odlikuje ergonomska in kompaktna izvedba.
Uporabljeni materiali omogočajo raznoliko uporabo, vse tja do uporabe pri najvišjih zahtevah glede protikorozijske obstojnosti.
Material

Nerjavno jeklo 1.4308 ali 1.4404.

Version
Poliran ali peskan.
Note
Navoj M5 je združljiv s tesnilno podložko Hygienic USIT® K1491.
Drawing reference
Oblika D: prehoden notranji navoj
Oblika E: slepa navojna luknja
Oblika L: zunanji navoj
Accessory

Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491 za privojne površine.

Druge stranke so kupile tudi