TPU
Uretán-TPE
A TPU a poliuretán (PUR) termoplasztikus változata.
A jó mechanikai tulajdonságok és a kiváló kopásállóság révén az anyagot főleg az autóiparban használják.
A vegyszerállóság a TPS-szel szemben kisség korlátozott.
Jellegzetes alkalmazások:
| Rövid megjelölés | TPU (más néven TPE-U) |
| Kereskedelmi nevek | Elastollan® (Bayer) |
| Kémiai név | Uretán-TPE |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Keménységi tartomány [shore A/D] | 60A - 80D |
| Kopásállóság | nagyon jó |
| Szakítószilárdság [Mpa] | - |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,1 - 1,4 |
| Használati hőmérséklet | |
| Hőmérsékleti tartomány, rövid ideig [°C] | -50 / -120 |
| Hőmérsékleti tartomány, folyamatos [°C] | -40 / -90 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok UL 94 szerint | HB |
| Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil] | |
| Ásványi zsírok, olajok | + |
| Benzin | - |
| Gyenge/erős savak | o/- |
| Gyenge/erős lúgok | +/o |
| Perklór-etilén | - |
| Triklór-etilén | - |
| Aceton | - |
| Alkoholok | o |
| Fékfolyadék | - (feloldódik) |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | - |
| Időjárás/UV-sugárzás | o |