NR
Természetes kaucsuk
A természetes kaucsukot még ma is nagyrészt természetes latexként nyerik a kaucsukfából. Az ipari kereslet egyre nagyobb hányadát azonban ma már szintetikusan, petrolkémiai eljárásokkal állítják elő.
A természetes kaucsuk viszonylag nagy szilárdsággal és rugalmassággal rendelkezik. Rugalmassága révén még alacsony hőmérsékleten is gyakran használják motorok felfüggesztésénél és gumi-fém rugóelemekhez.
| Rövid megjelölés | NR |
| Kereskedelmi nevek | - |
| Kémiai név | Természetes kaucsuk |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Keménységtartomány [shore A/D] | 30-90 |
| Kopásállóság | jó |
| Szakítószilárdság [Mpa] | 10-30 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,35 |
| Használati hőmérséklet | |
| Rövid távú hőmérsékleti tartomány [°C] | -50 - 100 |
| Folyamatos hőmérséklet-tartomány [°C] | -30 - 80 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | ég |
| Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő] | |
| Ásványi zsírok, olajok | - |
| Benzin | -- |
| Gyenge/erős savak | -/-- |
| Gyenge/erős lúgok | +/o |
| Perklór-etilén | -- |
| Triklór-etilén | -- |
| Aceton | o |
| Alkoholok | ++ |
| Fékfolyadék | ++ |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | + |
| Időjárás/UV-sugárzás | + |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.