text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
3 Találat

Leírás

Anyag
Termoplaszt poliamid 66 ház, poliamid 66 fedél. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél. Szűrőfinomság 50 µm.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
A alak: légtelenítő nélkül
B alak: légtelenítővel
C alak: légtelenítővel és levegőszűrővel

1) O-gyűrű
2) Levegőszűrő csak C alak esetén

Druge stranke so kupile tudi