text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Glavni element in vpenjalni kavelj sta iz oplemenitenega jekla.
Vzvod ročaja je iz aluminijeve litine EN AC-46200.
Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.
Osni sornik iz nerjavnega jekla 1.4305 Stebelni vijak iz .


Version
Glavni element in vpenjalni kavelj sta oplemenitena in brinirana.
Vzvod ročaja je črn s prašnim premazom.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik in vijak sta svetla.
Note
Idealni za vpenjanja, pri katerih se deli vstavljajo od zgoraj, ker je mogoče vpenjalni kavelj za vstavljanje in odstranjevanje obdelovancev pomikati.

Točna višina vpenjanja se nastavi s pomočjo finega navoja na stebelnem vijaku z uporabo izvijača. To nastavitev je mogoče zavarovati z varovalnim vijakom. Mera S ustreza vpenjalnemu hodu ekscentra.
Drawing reference
1) varovalni vijak za zatič
2) stebelni vijak za fino prilagajanje vpenjalnega ročaja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták