Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK kézi befogómodulok közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon, valamint 50 mm-es raszterfurat távolságú, rendszerméret M12/M16, raszterfuratos lemezeken.
Az UNILOCK H 50 kézi befogómodul különösen alkalmas rövid Z állítási úttal rendelkező gépekhez. A kézi befogómodul csekély beszerelési magassága révén a Z állítási út optimálisan kihasználható.
Az UNILOCK kézi befogómodul H 50 bármely helyzetben beszerelhető.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
Az UNILOCK kézi befogómodulok rögzítése az M12 vagy M16 DIN EN ISO 4762 -10.9 hengeresfejű csavarokkal történhet.
A rögzítéshez, a menetmérettől függően, használja a mellékelt megfelelő alátétet.
Az UNILOCK kézi befogómodulok két D1 beállító furattal vagy középpontos D beállítófurattal pozicionálhatók.
Ezenkívül az UNILOCK kézi befogómodulokban két B1 pozicionáló furat is található a felfekvési felületen lévő szerszámcserélő szerkezetek beállítására.
Az UNILOCK H 50 kézi befogómodul különösen alkalmas rövid Z állítási úttal rendelkező gépekhez. A kézi befogómodul csekély beszerelési magassága révén a Z állítási út optimálisan kihasználható.
Az UNILOCK kézi befogómodul H 50 bármely helyzetben beszerelhető.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
Az UNILOCK kézi befogómodulok rögzítése az M12 vagy M16 DIN EN ISO 4762 -10.9 hengeresfejű csavarokkal történhet.
A rögzítéshez, a menetmérettől függően, használja a mellékelt megfelelő alátétet.
Az UNILOCK kézi befogómodulok két D1 beállító furattal vagy középpontos D beállítófurattal pozicionálhatók.
Ezenkívül az UNILOCK kézi befogómodulokban két B1 pozicionáló furat is található a felfekvési felületen lévő szerszámcserélő szerkezetek beállítására.
Műszaki adatok
Max. működtetési nyomaték: 15 Nm.
Max. behúzóerő: 15 Nm.
Ismétlési pontosság ≤0,005 mm
Max. behúzóerő: 15 Nm.
Ismétlési pontosság ≤0,005 mm
Szállítási terjedelem
1 db kézi befogómodul.
2 db alátét – passend für M12.
2 db Unterlegscheibe – passend für M16.
2 db alátét – passend für M12.
2 db Unterlegscheibe – passend für M16.
Accessory
Illesztőpersely K3019.201516.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.