Kompakt megoldások nagy ötletekhez
Az új miniatűr alkatrészekkel a HEINRICH KIPP WERK precíz, robusztus kezelőelemekkel bővíti kínálatát a korlátozott beépítési helyű alkalmazásokhoz. Lehet szó akár az orvostechnikáról, a méréstechnikáról vagy az automatizálásról – a miniatűr sorozat lehetővé teszi a tervezők számára, hogy a megszokott KIPP-minőséget a legszűkebb helyeken is beépítsék.
Mini szárnyas fogantyúk, nemesacélból (K2041)
A bevált Miniwing szárnyas fogantyúk most kiváló minőségű nemesacél kivitelben is kaphatók – ideális higiéniai alkalmazásoknál és igényes környezetben. A háromféle kivitelű, M4 és M8 közötti menetméretű és 1.4308 vagy 1.4404 nemesacélból készült elemek hosszú élettartamúak, kellemes fogásúak és korrózióállók.