Alumínium présöntés.
Nemesacél tengely.
Kivitel
Ezüst porbevonatú zsanér.
Csupasz tengely.
További információk
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
A zsanér tartócsapjai műanyag sapkákkal rendelkezhetnek.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Egyedi igényre
Zsanérok vezetőorrokkal (5-ös, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es és 14-es horony) alumínium profilokhoz.
Különböző szárnyhosszúságok kombinációi.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van