Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
A kábelkötöző blokk kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgál. A felszerelés sík felületekre vagy aluprofilokra (5-12 mm-es horonnyal) hengeres vagy lencse fejű csavarral és horonybetéttel történhet.

A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták