2 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztótartók az acélból készült görgősorok a 40 mm-es alumíniumprofilba történő beakasztására szolgálnak.

Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be az alumíniumprofilba. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.

A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Szállítási terjedelem
1 akasztós adapter.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták