Tartó, cinkprésöntvény.
Csavar, acél.
Távtartók, gumi.
Kivitel
Tartó alumíniumszínű, porszórt.
Csavar, horganyzott.
Távtartók, fekete.
További információk
Üveglaptartó üveglapok és más felületelemek rögzítésére.

Az üveglaptartó horonyanya segítségével sík felületek vagy alumíniumprofilok rögzítésére szolgál. A mellékelt gumi távtartókkal 2 mm - 9 mm közötti felületelemek rögzíthetők.

A felületelemek méretre vágásánál legalább 16,5 mm résméretet kell figyelembe venni.
Szállítási terjedelem
1 üveglaptartó
1 csavar M5x16
5 távtartó fúr 2 mm - 9 mm közötti lemezekhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták