text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

SOLIDLine

A SOLIDLine ötvözi az innovatív nullpontos befogástechnikát, a satu befogástechnikát és a dombornyomó befogástechnikát, így megfelel a modern gyártás legmagasabb követelményeinek. Minden rendszer – legyen az SOLIDBolt, SOLIDPoint, SOLIDGrip, SOLIDStamp vagy SOLIDClean – egy átgondolt átfogó koncepció része és egyedi előnyökkel rendelkezik. Együttesen döntő előnyöket nyújtanak és maximális pontosságot és hatékonyságot biztosítanak.


Az előnyök egy pillantásra: 

  • A mechanikus nullpontos befogórendszereknek köszönhetően a beállítási idő drasztikusan csökken – a munkadarabok, a rögzítőberendezések és a befogóeszközök másodpercek alatt cserélhetők.

  • A satu befogástechnika széles választékának köszönhetően a nyersdarabtól a kész termékig minden befogható – ideális megoldás komplex 5-oldalas megmunkálásokhoz is.

  • Az optimalizált mechanika és a dombornyomó befogási technika már mindössze 3 mm-es befogási peremráadás mellett is stabil befogást biztosít – maximális anyagkihasználás és egyidejűleg magas szintű folyamatbiztonság mellett.

  • A tisztán mechanikus rendszerekhez nincs szükség se légnyomásra, se hidraulikus nyomásra – ez megkönnyíti a beépítést és a karbantartást, valamint növeli a megbízhatóságot, különösen az automatizált folyamatokban.

  • Az intelligens tisztítási megoldások segítségével a hűtő-kenő folyadék és a forgács széthordása a minimumra csökkenthető – ez elengedhetetlen az állandó minőség biztosításához, különösen az automatizált folyamatoknál.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták