{"product":{"productId":"agid.24465","price":104.98,"name":"Vezetőgörgők, nemesacél, hátfurattal, poliuretán futófelülettel, higiéniai helyiségekbe"},"currency":"EUR"}
Anyag
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Vezetőgörgők, nemesacél, hátfurattal, stop fix funkció nélkül, poliuretán futófelülettel, higiéniai helyiségekbe
ettől
104,98 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Vezetőgörgők, nemesacél, hátfurattal, stop fix funkcióval, poliuretán futófelülettel, higiéniai helyiségekbe
ettől
129,44 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.