text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
1 Találat

Leírás

Anyag

Hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).

Nyomócsap .

Rugó .



Menetbiztosító Nylon.

Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D és S méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet

1) Ragasztott hernyócsavar

Más ügyfelek ezt is megvásárolták