{"product":{"productId":"agid.22233","price":25.73,"name":"Nemesacél központosító hüvelyek "},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4548.
Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4548.
Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
További információk
±0,005 mm-es tengelytávolsági tűrés esetén és 2 darab I-es minőségű központosító persely használatával ±0,013 mm-es beszorítási ismétlési pontosság érhető el.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.