2 Találat

Leírás

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Kivitel
Persely, kék passzivált.
További információk
Elérhető skála nélküli kivitelben, egy részosztással vagy 20 osztásos skálával és 10 számjeggyel.

Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Egyedi igényre
Speciális skálák.
Rajzi hivatkozás
A alak: skála nélkül
B alak: jelöléssel
C alak: szabványos skálával

1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van