{"product":{"productId":"agid.1004","price":44.05,"name":"Kézikerekek biztonsági hengeres fogantyúval"},"currency":"EUR"}
Anyag
Keréktest és fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Keréktest és fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolata és a forgatható hengeres fogantyú szereletlenül kerül szállításra.
A kézikerekek a keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) rögzíthetők axiálisan, reteszkapcsolat révén, a tengelyen.
Ahhoz, hogy a biztonsági hengeres fogantyút kezelőállásba lehessen helyezni, két állítási folyamatot kell elvégezni:
- A fogantyút a forgástengely körül ütközésig kell forgatni (90°).
- A fogantyút tengelyirányban a rögzítőállásba kell nyomni.
A legkényelmesebben benyomott állásban lehet a fogantyút forgatni. A magától történő visszaforgásra az elengedést követően kerül sor.
A harántfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4027 (DIN 914) hernyócsavarral történik.
Felszerelési példa, lásd: K0256.
A kézikerekek a keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) rögzíthetők axiálisan, reteszkapcsolat révén, a tengelyen.
Ahhoz, hogy a biztonsági hengeres fogantyút kezelőállásba lehessen helyezni, két állítási folyamatot kell elvégezni:
- A fogantyút a forgástengely körül ütközésig kell forgatni (90°).
- A fogantyút tengelyirányban a rögzítőállásba kell nyomni.
A legkényelmesebben benyomott állásban lehet a fogantyút forgatni. A magától történő visszaforgásra az elengedést követően kerül sor.
A harántfuratos kivitelek esetén a rögzítés a becsavart ISO 4027 (DIN 914) hernyócsavarral történik.
Felszerelési példa, lásd: K0256.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.