{"product":{"productId":"agid.20570","price":1.31,"name":"Hatlapfejű csavar vállal Hygienic Usit® tömítő- és alátétkoronghoz, Freudenberg Process Seals"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
fényesre polírozott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
Hatlapfejű csavar vállal Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.
Csak a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong és a speciálisan módosított hatlapfejű csavar kombinációja biztosítja a holtterek nélküli tömítést. Ez elengedhetetlen, különösen termékkel érintkező területeken vagy aszeptikus szigetelőkben.
A csavarok kifejezetten a csavarfejnél és a tömítő- és alátétkorong felfekvési felületénél vannak fényesre polírozva. A rendkívül alacsony felületi érdesség miatt, amely jóval kisebb, mint Ra 0,8 μm, szinte semmi szennyeződés nem tapad le a csavarnál. A rendkívül fényesre polírozott felület egyszerű tisztítást tesz lehetővé.
A csavarfejen nincs besüllyedés vagy bemélyedés, a karima alatt nincs kidomborodás vagy fogazottság.
Csak a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong és a speciálisan módosított hatlapfejű csavar kombinációja biztosítja a holtterek nélküli tömítést. Ez elengedhetetlen, különösen termékkel érintkező területeken vagy aszeptikus szigetelőkben.
A csavarok kifejezetten a csavarfejnél és a tömítő- és alátétkorong felfekvési felületénél vannak fényesre polírozva. A rendkívül alacsony felületi érdesség miatt, amely jóval kisebb, mint Ra 0,8 μm, szinte semmi szennyeződés nem tapad le a csavarnál. A rendkívül fényesre polírozott felület egyszerű tisztítást tesz lehetővé.
A csavarfejen nincs besüllyedés vagy bemélyedés, a karima alatt nincs kidomborodás vagy fogazottság.
Egyedi igényre
Szerszám, SW 8–24.
Accessory
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong K1491.
Hatlapfejű kalapos anya vállal K1493.
Hatlapfejű kalapos anya vállal K1493.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.