Nemesacél.
Kivitel
krómozott.
Előnyök
Érzékeny felületű csavarkötések kíméletes szerelése.
Kulcsnyílás beállítása tolómechanizmussal és párhuzamosan vezetett befogópofákkal, gyakorlatilag fokozatmentesen.
Az átállítás megbízható reteszelése a kiválasztott kulcsnyílás mellett.
Megfelel a DIN ISO 5743 szabványnak.
Szállítási terjedelem
Fogókulcsok, beleértve 4 védőpofa.
Accessory
K2243 Védőpofák fogókulcsokhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták