Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél. O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Druge stranke so kupile tudi