text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Anyag
Ház és fedél, sárgaréz
Nyomórugó, nemesacél
Elzárótest, alumínium
O-gyűrű, gumi (NBR)
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
Nyitónyomás 0,35 bar (±0,05).
Működési elv
Lásd a légtelenítőcsavart visszacsapó szeleppel K0459.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
3) Elzárótest
4) Légtelenítőfurat 2x
5) Fedél
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi