Termékleírás
A fogóbetéttel és leszorító hatással rendelkező szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab, valamint nyersdarab előmunkálásához.
Anyag
Acél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Fogóbetét, edzett.
További információk
A különösen stabil felépítésnek, nagy szorítóerőknek és a kompakt kivitelnek köszönhetően a leszorító hatású szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab (OP10) előmunkálására az 5 tengelyes moduláris befogórendszeren, valamint bármely lemez és egyéb nyers munkadarab befogására.

Mindkét rendszerméretben, továbbá a befogórendszer fokozatmentes eltolhatóságának köszönhetően bármely méretű munkadarab befogható.

A különböző pozicionáló lábak és a finombeállítás segítségével a munkadarab befogási magassága rugalmasan beállítható.

Az illesztőfelület a raszterfuratos lemezekhez (raszterméret 40/50), valamint az UNILOCK nullpont befogórendszerhez alapfelszereltségben integrált.
Előnyök
- Leszorító hatás.
- Vízszintes átállítás.
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek.
- A befogási magasság finombeállítása integrált.
Szállítási terjedelem
1 db. szorítóelem fogóbetéttel.
1 db. pozicionáló láb K0298.2081.
Rajzi hivatkozás
1) Figyelem: deformálódás veszélye!
Ezen a területen szorítótalpakat nem szabad elhelyezni!
Accessory
- Pozicionáló lábak K0298.
- Adapterlemez az oldalszorító befogórendszerhez K2199.
- Adaptergyűrűk K2200.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták