Forgatókar, termoplaszt.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk. A henger biztonsági fogantyújának működési helyzetbe állításához két beállítási folyamatot kell végrehajtani:
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90°).
- Nyomja a fogantyút axiális irányban a reteszelt helyzetbe. A fogantyú elforgatása benyomott helyzetben a légkényelmesebb. Az automatikus visszaforgatás elengedés után történik.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
K1160 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van