Acél.
Kivitel
Horganyzott és passzivált acél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A szorítók a zárt és a nyitott befogási helyzetet is rögzítik. Így mind nyomásra, mind húzásra be lehet őket állítani.

A szorítók emellett a mellékelt rögzítőanyákkal bármely tetszőleges pozícióban rögzíthetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták