Ház és fogantyú, nemesacél 1.4310.

Stift, nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
M3-as nemesacél M2,5 rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Gondoskodjon róla, hogy a fogantyú ”OFF” állásban legyen.
Helyezze a forgó szorítócsapot a szorítólapba és fordítsa a fogantyút ”ON” helyzetbe.
A teljes beszorításkor kattanás hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
4) a rögzítőcsavarhoz megfelelő (süllyesztett fejű) M2,5
Accessory
Szorítólap, nemesacél, forgó szorítócsapokhoz süllyesztett fogantyúval K2327.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták