Szorító szögvas cinkprésöntvény.
Excenteres szorítókar alumíniumöntvény.
Alaptest acél.
Kivitel
Szorító szögvasak, alumínium színre festett.
Excenteres szorítókar, fekete porbevonatú.
Barnított acélrész.
Horganyzott horonykő.
További információk
A szorító szögvasak alkalmasak két, azonos típussorozatú profil összekötésére, amelyek az oldalfelületeikkel érintkeznek ás tetszőleges szögben keresztezik egymást.

A csavar meglazításával mindkét szorítás oldható, amely révén szabad elforgatás és hosszirányú eltolás biztosítható a hornyokban.

A szorító szögvasak főként párban vagy egy gömbcsuklóval használatosak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták