{"product":{"productId":"agid.20368","price":2.39,"name":"Kábeltartó horonybetéttel, A alak"},"currency":"EUR"}
- Rögzítőelem kábelekhez és tömlőkhöz max. 12 mm-es átmérőig
- A alak: egy kamrával
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Leírás
Anyag
Poliamid.
O-gyűrű FPM 70.
O-gyűrű FPM 70.
Kivitel
fekete.
További információk
A kábeltartók kábelek és tömlők rögzítőelemeként szolgálnak max. 12 mm átmérőig.
A szerelés a beépített horonybetét segítségével a profilhoronyban történő 90°-os elfordítással történik. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.
A szerelés a beépített horonybetét segítségével a profilhoronyban történő 90°-os elfordítással történik. A kábel rögzítése a befeszített O-gyűrűvel történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.