{"product":{"productId":"agid.31619","price":5.36,"name":"Akasztós adapter Ø 30 acél görgősorokhoz acél, A alak"},"currency":"EUR"}
- Tartozékok görgősorokhoz, acél
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztós adapterek a görgősorok, acél, kör keresztmetszetű csövekbe vagy profilcsövekbe Ø30 történő beakasztására szolgálnak. .
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be a kör keresztmetszetű csőbe vagy profilcsőbe Ø30. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be a kör keresztmetszetű csőbe vagy profilcsőbe Ø30. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Szállítási terjedelem
1 akasztós adapter.
6 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.
6 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.