{"product":{"productId":"agid.31844","price":34.12,"name":"Szorítókarok, nemesacél külső menettel - inch"},"currency":"EUR"}
Anyag
1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Gömbfogantyú, polírozott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Szorítókarok, nemesacél, külső menettel, 0 fok - inch
ettől
34,12 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Szorítókarok, nemesacél, külső menettel, 20 fok - inch
ettől
34,12 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Gömbfogantyú, polírozott.
További információk
A hiányzó méreteket lásd: szorítókarok belső menettel.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753