{"product":{"productId":"agid.31847","price":19.29,"name":"Szorítókarok, lapos, külső menettel - inch"},"currency":"EUR"}
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Szorítókarok, lapos, külső menettel, 0 fok - inch
ettől
19,29 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Szorítókarok, lapos, külső menettel, 15 fok - inch
ettől
21,56 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak X méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753