2 Találat

Leírás

Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak X méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták