2 Találat

Leírás

Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Golyó, acél
Rugó, rugóacél, D oszt.

Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
barnított. Golyó, edzett.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D és S méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet

Más ügyfelek ezt is megvásárolták