4 Találat

Leírás

Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag

Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú 1.4305 (megfelel AISI 303).

Rögzítőstift, edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).

Rögzítőstift, nem edzett 1.4305 (megfelel AISI 303).


Kivitel
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
Accessory
Távtartó gyűrűk K0665.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez K2146.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták