2 Találat

Leírás

Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kinyomásával vehető fel.
A kiálló hernyócsapra speciális fogantyúk szerelhetők fel. Emellett lehetővé teszi a rögzítő csap pl. automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a Bowden-huzalok távvezérlését.
Anyag

Acél kivitel:

menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.



Rozsdamentes acélból készült változat:

Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).

Zárócsap edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).

Nem edzett zárócsap 1.4305 (megfelel AISI 303)


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
J alak: hernyócsavarral, ellenanya nélkül
K alak: hernyócsavarral, ellenanyával
Accessory
Távtartó gyűrűk K0665.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez K2146.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták