Termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát és a forgatható hengeres fogantyúkat mellékelve szállítjuk. Szereléshez a fogantyú tengelyét a befogófuratba kell becsavarni.
A kézikerekek keresztcsapolással vagy hengeresfejű csavarral (DIN 6912) és alátéttel (DIN 7349) reteszkötés segítségével axiálisan rögzíthetők a tengelyre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták