Kézikerék, erősített és stabilizált poliamid.
Dugó, poliamid.
Átmenő persely, acél.
Menetes betét sárgaréz hengeres fogantyúhoz.
Kivitel
Kézikerék, olaj- és zsírálló, fekete (RAL 9011), szatinált.
Dugó, szürke (RAL 7035).
Átmenő persely, barnított.
További információk
A rajzon a D2 furat H7-es tűrése csak a metrikus kézikerekekre érvényes. A collos méretezésű kézikerekek tűrése H10.
Egyedi igényre
További dugószínek,
speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták