Forgatókar, termoplaszt.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
K1160 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták