text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Német
Angol
Slovene
Magyar
Országot vált
Saját fiók
Bejelentkezés / regisztráció
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Kezdőlap
INCH
Gépelemek, berendezéselemek - inch
Csavarok / Anyák / Alátétek - inch
window['coveoDebugData_categorylisting:35735'] = JSON.parse('null');
Csavarok / Anyák / Alátétek - inch
Megnevezés
Alátét
Anya
Hatlapú anya
Hosszabbító anya
Szemescsavar
T-Horonycsavar
Tőcsavar
Vállas anya
Alaptest anyaga
acél
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
edzett és barnított
D1 hüvelykben
0.125
0.156
0.188
0.203
0.281
0.344
0.406
0.531
0.625
0.656
0.750
0.781
0.875
1.031
1.125
1.156
1.281
1.375
1.625
1/2-13
1/4-20
3/4-10
3/8-16
5/8-11
5/16-18
10-32
Szűrő
Bejegyzések / oldal
13
/ 13 bejegyzés
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
13
/ 13 bejegyzés
window['coveoDebugData_categorylisting:35735'] = JSON.parse('null');
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Megnevezés
Alátét
Anya
Hatlapú anya
Hosszabbító anya
Szemescsavar
T-Horonycsavar
Tőcsavar
Vállas anya
Alaptest anyaga
acél
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
edzett és barnított
D1 hüvelykben
0.125
0.156
0.188
0.203
0.281
0.344
0.406
0.531
0.625
0.656
0.750
0.781
0.875
1.031
1.125
1.156
1.281
1.375
1.625
1/2-13
1/4-20
3/4-10
3/8-16
5/8-11
5/16-18
10-32
Iratkozzon fel most a KIPP hírlevélre
Szeretne elsőként értesülni az exkluzív ajánlatokról és hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ne maradjon le további izgalmas akciókról!