5 Találat

Leírás

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, ill. menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Rajzi hivatkozás
D alak: menetes persely fedél nélkül
K alak: menetes persely fedéllel
E alak: illesztőpersely fedél nélkül
H alak: illesztőpersely fedéllel
L alak: külső menet

Más ügyfelek ezt is megvásárolták