5 Találat

Leírás

Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, ill. menetes csap, acél.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, horganyzott, kék passzivált.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
D alak: menetes persely, fedél nélkül
G alak: persely nélkül
H alak: illesztő persellyel
K alak: menetes persely, fedéllel
L alak: külső menet

Más ügyfelek ezt is megvásárolták