2 Találat

Leírás

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.

Persely, ill. menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A 15, 35 és 45 csavarhosszak nemesacélban nem kaphatók.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták