text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Német
Angol
Slovene
Magyar
Országot vált
Saját fiók
Bejelentkezés / regisztráció
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Kezdőlap
INCH
Csőösszekötő elemek, profilösszekötők - inch
Cső-összekötők - inch
window['coveoDebugData_categorylisting:31765'] = JSON.parse('null');
Cső-összekötők - inch
Alaptest anyaga
alumínium
Kivitel 1
csuklós lábbal
karimával
keresztidom
kör keresztmetszetű csövekhez
lábbal
t-idom
Kivitel 2
csukló
kör keresztmetszetű csövekhez
kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez
szögletes
Belső átmérő (inch)
0.5
0.75
1
1.5
1.25
2
Belső átmérő (inch)
0.5
0.75
1
1.5
1.25
2
Belső négyszög
1
1.5
Belső négyszög
1.5
Szűrő
Bejegyzések / oldal
10
/ 10 bejegyzés
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
10
/ 10 bejegyzés
window['coveoDebugData_categorylisting:31765'] = JSON.parse('null');
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Alaptest anyaga
alumínium
Kivitel 1
csuklós lábbal
karimával
keresztidom
kör keresztmetszetű csövekhez
lábbal
t-idom
Kivitel 2
csukló
kör keresztmetszetű csövekhez
kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez
szögletes
Belső átmérő (inch)
0.5
0.75
1
1.5
1.25
2
Belső átmérő (inch)
0.5
0.75
1
1.5
1.25
2
Belső négyszög
1
1.5
Belső négyszög
1.5
Iratkozzon fel most a KIPP hírlevélre
Szeretne elsőként értesülni az exkluzív ajánlatokról és hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ne maradjon le további izgalmas akciókról!