Szerszámacél befogósín és rögzített pofa.
Betétedzésű acél szorítóék.
Kivitel
Edzett és köszörült befogósín és a rögzített pofa (HRC 55 ±2).
Edzett, forszfátozott szorítóék.
További információk
A többszörös befogó rendszerek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorító talp készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 200 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel a hossz- és keresztirányú beállításhoz a T-hornyos asztalokon.
6. Illesztő furatok Ø12F7 és Ø16F7 raszterfuratos rendszerekhez 40 és 50 mm-es furattávolsággal.

Három különböző kivitel áll rendelkezésre:
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú ES rögzített pofával / K1828.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú DS rögzített pofával / K1829.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, egyoldalú ES rögzített pofával / K1830.
Műszaki adatok
Rendszerszélesség 50
Maximális szorítóerő: 10 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 30 Nm

Rendszerszélesség 72
Maximális szorítóerő: 20 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 50 Nm

Rendszerszélesség 100
Maximális szorítóerő: 30 kN
Maximális meghúzási nyomaték: 65 Nm
Kullanım
Több különböző hosszúságú, többszörös befogórendszer szerelhető fel egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon precíz pozícionálását. A befogósínek oldalán található skálázásnak köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete dokumentálható és ismétlés esetén azonosan beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők fel.
A szorítóékekben lévő szorítócsavar működtetésével a szorítószegmensek elmozdulnak és a munkadarabokat a rögzített pofákhoz nyomják.
Előnyök
Univerzális és rugalmas.
Kis és nagy tételméretekhez.
Nagy alkatrészeket is rögzíthetünk egymás mellett több többszörös befogó rendszerre.
Szállítási terjedelem
1x szorítóék
A szorítóékek és a rögzített pofák száma a rendszermérettől függ (lásd a táblázatot).
Accessory
Szorítócsapok K0967.
Hengeresfejű csavarok K0869.
Illesztőcsavarok K0815.12045 / K0815.16055.
Támasztólécek K1752.
Feltét pofák megmunkálási ráhagyással K1753.
Feltét pofák prizmával K1754.
Munkadarab ütköző K1755.
Távtartó K1756.
Szorító talp készlet K1757.
T-horonyanya K1758.
Horony-csúszófej K0954.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták