Acél.
Kivitel
Edzett lépcsős pofa, köszörült befogófelületek.
Edzett gripp léc.
További információk
A lépcsős pofák feltétei illeszkednek a központos szorítóhoz. A pofák forgatásával a szorítási szélesség növelhető vagy csökkenthető. A befogó lécek éppúgy sima szorítófelületű szorítólécekre cserélhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták