Acél.
Kivitel
Edzett lépcsős pofa, köszörült befogófelületek.
Edzett gripp léc.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Magas lépcsős pofa feltét párban két befogóbetéttel és három különböző hosszúságú szorítóorsóval.
További információk
A munkadarabot előszőr az alsó központosító orsónál kell befogni, majd a felső befogó orsónál utána kell feszíteni.

Alapfelszereltség:
80 mm pofaszélességhez.
Magas lépcsős pofa szállítása párban 2 gripp betéttel és 3 különböző hosszúságú szorítóorsóval.
1. Hossz 80 mm befogási tartomány 6 mm - 35 mm.
2. Hossz 140 mm befogási tartomány 6 mm - 95 mm.
3. Hossz 200 mm befogási tartomány 6 mm - 155 mm.

125 mm pofaszélességhez
Magas lépcsős pofa feltétek szállítása párban, 2 gripper betéttel és 3 különböző hosszúságú befogó orsóval.
1. Hosszúság 110 mm befogási tartomány 6 mm – 60 mm.
2. Hosszúság 245 mm befogási tartomány 6 mm – 200 mm.
3. Hosszúság 315 mm befogási tartomány 6 mm – 270 mm.
Előnyök
Ideális az 5-oldalas megmunkáláshoz. Magas felépítmény a gépasztalon az 5 tengelyes gépek számára. A szorítóerő közvetlenül a munkadarab alatt van jelen. A feltét pofák felszerelhetők utólag a 80 mm-es és a 125 mm-es központos befogókhoz. A munkadarab befogása először az alsó központos orsón történik meg, majd a felső szorítóorsóval történik a további szorítás.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták